Опубликуйте свои продукты
Modular sofa VARIETY double sided 4 seater
Modular sofa VARIETY double sided 4 seater
Modular sofa VARIETY double sided 4 seater
Modular sofa VARIETY double sided 4 seater
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY double sided 4 seater

    1.4 из 5 звезд1.4(5 отзывы)
    • Build-upable for optimal use
    • Durable and durable material
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile double-sided sofa in AJ Products' proprietary design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest, which makes it a practical choice from a cleaning perspective. The VARIETY-series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Cпецификация
    • Height: 840mm
      Width: 1200mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 60kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаModular-sofa-VARIETY-double-sided-4-seater
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииVariety
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)840
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Масса нетто (кг)60
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (137)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (34)