Опубликуйте свои продукты
Reno
Reno
Reno
Reno
    AJ Products

    Reno

    • Ash veneer
    • Modern design
    • Visible wood grain

    Modern chair in ash veneer with a black painted metal frame. The chair has a visible wood grain which gives it an attractive, natural appearance. It is easy to keep clean and is ideal for any location where a lot of easily maintained seating is needed.

    Cпецификация
    • Seat height:465 mm

      Seat depth:380 mm

      Seat width:375 mm

      Height:800 mm

      Colour:Black

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Black

      Stand material:Steel

      Weight:4,5 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаReno-Canteen-Chair
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)465
    • Ширина (мм)375
    • Глубина (мм)380
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (14)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (6)