Опубликуйте свои продукты
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
    AJ Products

    Rio Bar chair 650mm

    3.8 из 5 звезд3.8(31 отзывы)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Cпецификация
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:895 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,4 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRio-Bar-Chair
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)650
    • Ширина (мм)345
    • Глубина (мм)370
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Масса нетто (кг)4.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Доступно в регионах:

    Европа