Опубликуйте свои продукты
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
    AJ Products

    Rio Bar chair 750mm

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Cпецификация
    • Seat height:750 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:995 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,51 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRio-Bar-Chair-750
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)345
    • Глубина (мм)370
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Масса нетто (кг)4.51
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (56)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    2.8 из 5 звезд 2.8 (5)