Опубликуйте свои продукты
Classroom chair YNGVE 500mm
Classroom chair YNGVE 500mm
Classroom chair YNGVE 500mm
    AJ Products

    Classroom chair YNGVE 500mm

    • Complies with EN1729
    • Suitable for students between 1.33 and 1.76 m in height
    • Comfortable contoured seat

    Versatile, comfortable school chair with a contoured seat and a rounded backrest with a bag hanger. The unique design makes it possible to sit on the chair in four different ways. Available with legs or a skid base in several heights and colours. A footrest that can be adjusted to two heights is included.

    Cпецификация
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:360 mm

      Width:452 mm

      Depth:545 mm

      Total height:885 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаschool-chair-yngve-500mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)885
    • Ширина (мм)485
    • Глубина (мм)370
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)8.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)