Опубликуйте свои продукты
School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable
    AJ Products

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)
    • Silent laminate
    • Box top can be tilted or flat
    • 2 bag hooks

    Box top student desk with a sound-damping surface. The lid is angled about 5° or can be flat using a flap in the box. The desk is height-adjustable and has 2 hooks.

    Cпецификация
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSchooldesk-ACCESS-Adjustable
    • Тип продукцииSchool desk
    • Группа продукцииDesk
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)650
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)17.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Описание Uniclass 2015Classroom desks and tables