Опубликуйте свои продукты
Sheffield
Sheffield
Sheffield
Sheffield
    AJ Products

    Sheffield

    4.0 из 5 звезд4.0(14 отзывы)
    • Extremely durable upholstery
    • Designed for 24 hour use
    • Integrated headrest

    Office chair in a stylish design with durable fabric upholstery and a chrome base. The high back and headrest are ergonomically designed and the chair has a synchronous mechanism with a lockable rocking function. The chair is suitable for long work shifts. It is tested for up to 150 kg and 24 hour use.

    Cпецификация
    • Seat height:460-555 mm

      Seat depth:540 mm

      Seat width:510 mm

      Backrest height:700 mm

      Colour:GreyMaterial:Fabric

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Recommended seat time:24 h

      Load capacity:150 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Chromed metal

      Weight:24,5 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSheffield-Office-chair
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииOffice chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)510
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалХром
    • Масса нетто (кг)24.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs