Опубликуйте свои продукты
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
    AJ Products

    Sofa CLEAR 2.5 seater

    3.6 из 5 звезд3.6(35 отзывы)
    • Supremely comfortable
    • Modern design
    • Practical and easily placed

      Stylish and easy-to-place sofa with that little bit extra. The Clear sofa is created by our in-house design team and designed to be perfect for use in public spaces, such as lounges and waiting rooms. It's also tested and approved as per EN 16139.
    Cпецификация
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSofa-CLEAR-Seater
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)770
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)740
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)34
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
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
    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)