Опубликуйте свои продукты
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
    AJ Products

    Sofa LISA circular

    4.4 из 5 звезд4.4(31 отзывы)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • Easy to clean

      Large circular sofa with a round backrest in the centre. The sofa consists of interconnected modules. It has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Cпецификация
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSofa-LISA-Circular
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2021-11-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)2000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)70
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (139)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (29)