Опубликуйте свои продукты
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
    AJ Products

    Sofa LISA semi-circular

    3.7 из 5 звезд3.7(7 отзывы)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • 100% polyester fabric

      Large sofa with a high backrest and two seating modules. The sofa has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Cпецификация
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSofa-LISA-semi-Circular
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2021-11-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)2000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)80
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)