Опубликуйте свои продукты
Storage cabinet SERVE 580x470x205mm
AJ Products

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

  • Removable shelves
  • Lockable
  • Wall mountable

    Small storage cabinet with four removable shelves, 20 plastic bins and a cylinder lock including two keys
Cпецификация
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаStorage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)580
  • Ширина (мм)470
  • Глубина (мм)205
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)14.6
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Industry
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
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
Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.6 из 5 звезд 4.6 (28)