Опубликуйте свои продукты
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
    AJ Products

    Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    • Two drawers
    • Locking double doors
    • One adjustable shelf

      A lockable workshop cabinet with a raised edge around the top part, a movable shelf and two drawers. Can be expanded with a number of accessories (sold separately)
    Cпецификация
      • Height:900 mm
      • Width:950 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:40 kg
      • Weight:43 kg
      • Assembly:Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStorage-cabinet-SERVE-900x950x450mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)950
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)43
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
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
    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)