Опубликуйте свои продукты
Table BURÅS 1520x800mm
AJ Products

Table BURÅS 1520x800mm

  • Reinforced frame
  • Hard-wearing surface
  • Flexible meeting place

    Table with a reinforced tubular frame suitable for corridors and common rooms. With adjustable feet and a top with a hard-wearing surface. Combine with a bench with or without backrest from the same range to create a flexible meeting place.
Cпецификация
    • Length:1520 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Black
    • Table surface material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Weight:51 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTable-BURAS-1520x800mm
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1520
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)51
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
  • Описание Uniclass 2015Classroom desks and tables
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables