Опубликуйте свои продукты
Table ELTON Cirular 900x640
AJ Products

Table ELTON Cirular 900x640

  • Rounded corners
  • Noise-reducing linoleum
  • Bentwood legs

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of Nordic Swan eco-labelled and sound-absorbent linoleum, which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Cпецификация
  • Height:640 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:23,3 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTable-ELTON-Circular-900x640
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)640
  • Ширина (мм)900
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)23.3
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops