Опубликуйте свои продукты
Table ELTON semi circular 1200x600x710
AJ Products

Table ELTON semi circular 1200x600x710

  • Bentwood legs
  • Sound-absorbent HPL
  • Available in several different sizes

Stylish table with bentwood legs and a hard-wearing table top made of practical, sound-absorbent HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Cпецификация
  • Length:1200 mm

    Height:710 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:17,45 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTable-ELTON-semi-circular-1200x600x710
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)710
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)17.45
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops