Опубликуйте свои продукты
Worktable 1200x900x900mm
AJ Products

Worktable 1200x900x900mm

  • With shelf underneath
  • Noise-reducing linoleum
  • Extra work surface

    Sturdy, versatile work table with a large shelf underneath. This table is ideal for classrooms or school sewing rooms. It can also be used as an extra table or for storage. The shelf underneath is a practical place to store school materials or personal belongings
Cпецификация
    • Length:1200 mm
    • Height:900 mm
    • Width:900 mm
    • Table surface material:Linoleum
    • Stand colour:White
    • Stand colour code:RAL 9016
    • Stand material:Tubular steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:45 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWorktable-1200x900x900mm
  • Тип продукцииChanging room
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)900
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)45
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Industry
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops

Доступно в регионах:

Европа
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (43)
4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
4.6 из 5 звезд 4.6 (28)