Опубликуйте свои продукты
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
    Akustikmiljö
    Архив

    PRINT SOUND ABSORBING PICTURE

    3.7 из 5 звезд3.7(14 отзывы)
    PRINT is a sound absorbent where only your own fantasy sets the limits. Pick your own photo and create a picture, or several pictures, in order to complete image themes for the whole room. If you have no motif of your own, we can help you with photographs/ illustrations to catch the sensation you are seeking.
    Cпецификация
    • All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption. • 600x600x50 mm • 1200x600x50 mm • 1200x900x50 mm • 1200x1200x50 mm • 1600x1200x50 mm • 2400x1200x50 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPRINT-SOUND-ABSORBING-PICTURE
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииWall- and Ceiling acoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель