Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
akustikmiljo/products/1505c4c6-443a-492f-b808-78cadd557d6d
Главная страница
Категории
Строительные материалы
Акустические панели и принадлежности
Sound Off Cloud
Недоступно в Соединенные Штаты
Akustikmiljö
Отслеживать
Архив
Sound Off Cloud
Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
Загрузка недоступна (файлы заархивированы)
Cпецификация
Cпецификация
Thickness 50 mm.
Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
Can be dressed in colours from textile Hush.
With our without LED lamps.
5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
Mount for ceiling is bought separately.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
sound-off-cloud
Тип продукции
Furniture
Группа продукции
Wall and Ceiling Acoustics
Тип
Строительные материалы
Дата публикации
2021-10-14
Номер версии
1
Глубина (мм)
50
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://gotessons.com/en/products/absorbents-wall-and-ceiling/sound-off-cloud
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительные материалы - Акустические панели и принадлежности
Похожие продукты
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Baffle Fusion
Загрузить
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Panel Track
Загрузить
Impact Acoustic®
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Загрузить
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Baffle Wave Sine Bespoke
Загрузить
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
Загрузить
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Panel Jungle
Загрузить