Alcon Lighting's RGBW landscape uplight delivers precise directional lighting for paths, planting areas and architectural accents. The brass housing resists corrosion and supports medium or large shrouds that manage glare and tighten beam control for focused uplighting. A clear lens maintains clean output while a silicone double gasket protects the optical chamber in wet environments. The 38° beam comes standard with 15° and 60° options included for flexible landscape lighting layouts. The RGBW engine produces 15 to 450 lumens, with static whites ranging from 2700K to 5000K, plus dynamic color-changing capabilities controlled via a Bluetooth app. Designers can build scenes, sync colors to music and pair the directional lighting head with Alexa or Google Home for connected path lighting controls. Optional Bluetooth mesh components extend range across larger sites.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |