Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
alfagres/products/14c8ad0e-440f-4f9c-8a70-b17b102346af
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
Доступно в Соединенные Штаты
alfa para la vida real
Отслеживать
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida
4.1
(7 отзывы)
Taza para personas con movilidad reducida, con bajo consumo de agua 4,8 litros. No incluye asiento ni fluxometro
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
135004952
Тип продукции
Linea sanitaria
Группа продукции
Orinal
Дата публикации
2020-12-14
Номер версии
1
Высота (мм)
443
Ширина (мм)
386
Глубина (мм)
691
Связанные
Связанные
Основной материал
Фарфор
Вспомогательный материал
Фарфор
Разработано в
Эквадор
Страна-производитель
Эквадор
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Доступно в регионах:
Южная Америка
Северная Америка
Колумбия
Соединенные Штаты Америки
Эквадор
Похожие продукты
alfa para la vida real
Lavamanos Andes Blanco
3.9
(
28
)
Загрузить
alfa para la vida real
Lavamanos de placa blanco 91 x 46 cm
2.4
(
7
)
Загрузить
alfa para la vida real
Desague sin rebose Cromo
Загрузить
alfa para la vida real
Lavamanos oceano blanco
2.8
(
9
)
Загрузить
alfa para la vida real
Lavamanos sobreponer cuadrado blanco
Загрузить
alfa para la vida real
Placa Lav. Luzon 61X46
Загрузить