Опубликуйте свои продукты
Sanitario one piece maui blanco
alfa para la vida real

Sanitario one piece maui blanco

Sanitario una pieza, bajo consumo de agua dual (3/6 Litros), con capacidad de desagüe de 400 gramos, además de un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка135040504
  • Тип продукцииLinea sanitaria
  • Группа продукцииSanitario
  • Дата публикации2020-12-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)410
  • Ширина (мм)590
  • Глубина (мм)690
Ссылки
Связанные
  • Основной материалФарфор
  • Вспомогательный материалФарфор
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительКитай

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка