Опубликуйте свои продукты
Sanitario one piece mallorca blanco
alfa para la vida real

Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario una pieza, con consumo de agua de dual (3/6 Litros), permite mejor lavado de la taza eliminado gérmenes, con capacidad de desagüe de 550 gramos. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка135040505
  • Тип продукцииLinea sanitaria
  • Группа продукцииSanitario
  • Дата публикации2020-12-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)385
  • Ширина (мм)720
  • Глубина (мм)740
Ссылки
Связанные
  • Основной материалФарфор
  • Вспомогательный материалФарфор
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительКитай

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка