Опубликуйте свои продукты
Stone Concreto White  61 X 122 cm
alfa para la vida real

Stone Concreto White 61 X 122 cm

Este novedoso material se obtiene a partir de bloques seleccionados de pizarras, cuarcitas, mármoles y areniscas, a los cuáles se aplica una capa de fibra de vidrio y resina en la capa superior del bloque; posteriormente se desprende y extrae la capa de piedra. La fibra de vidrio y la resina quedan en la cara posterior de la lámina extraída aportando resistencia y flexibilidad a cada pieza.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка135041836
  • Тип продукцииCeramic tiles
  • Группа продукцииMarble finish
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-13
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)610
  • Глубина (мм)1220
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМрамор
  • Вспомогательный материалМрамор
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка