Опубликуйте свои продукты
 ALFAQUICK MAX 25KG
 ALFAQUICK MAX 25KG
    alfa para la vida real

    ALFAQUICK MAX 25KG

    ALFAQUICK MAX is a dry adhesive for porcelain andindustrial tile based on gray cement, modified with additives cellulose and latex type additives, which only requires mixing with water in the installation of low absorption formats such as porcelain tablets and industrial stoneware on interior floors and walls.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка135042403
    • Тип продукцииTyle adhesive
    • Группа продукцииPorcelain and industrial tile adhesive
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЦемент
    • Вспомогательный материалЦеллюлоза
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка