Опубликуйте свои продукты
ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG
alfa para la vida real

ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

This product is specified to install in one step low and high tile absorption like ceramic, porcelain stoneware, large formats, terrazzo, on surfaces leveled or not leveled, in floors and zones interior or exterior with a glue thickness between 4 mm and 30 mm without showing up retractions and on walls in interior areas with a glue thickness between 4 mm to 20 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка135043280
  • Тип продукцииTyle adhesive
  • Группа продукции Thick layer adhesive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-08-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалЦеллюлоза
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Колумбия
Соединенные Штаты Америки
Эквадор