Опубликуйте свои продукты
Sanitario one piece madrid blanco
alfa para la vida real

Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario de una pieza, con consumo de agua de 3.5/5 Litros. La capacidad del tanque es de 9-10 Litros y de desagüe es de 700 gramos, trampa cerrada en la base que facilita la limpieza del sanitario. . Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка135043660
  • Тип продукцииLinea sanitaria
  • Группа продукцииSanitario
  • Дата публикации2020-12-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)390
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалФарфор
  • Вспомогательный материалФарфор
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительКитай

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Колумбия
Соединенные Штаты Америки
Эквадор