Опубликуйте свои продукты
 ALFAQUICK FLEX 25 KG
alfa para la vida real

ALFAQUICK FLEX 25 KG

ALFAQUICK FLEX is a highly flexible, cement-based, additive-modified dry adhesive cellulose and latex type additives that only need to be mixed with water, providing excellent adhesion properties and flexibility in the installation of low and high absorption formats such as porcelain, ceramic or conventional natural stones or large formats in floors and interior and exterior walls. This product and the addition of state-of-the-art additives, guarantees excellent properties deformability and adhesion allowing also a long working time due to the high product retention and wettability.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка135044160
  • Тип продукцииTyle adhesive
  • Группа продукцииLarge format adhesive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-08-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалЦеллюлоза
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка