Опубликуйте свои продукты
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm
    alfa para la vida real

    Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm

    3.6 из 5 звезд3.6(10 отзывы)
    Porcelanato esmaltado diseño marmolizado en formato 60x120 ideal para pisos y paredes interiores. Diseño inspirada en los múltiples colores del mármol natural, con tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño con múltiples matices
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка135047682
    • Тип продукцииCeramic tiles
    • Группа продукцииMarble finish
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-10
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Вспомогательный материалФарфор
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Колумбия
    Соединенные Штаты Америки
    Эквадор