Опубликуйте свои продукты
Cerámica iris ocean Azul mate 300 X 900 mm
alfa para la vida real

Cerámica iris ocean Azul mate 300 X 900 mm

Cerámica Importada con diseño ideal para espacios interiores que creen una armonia. Sus atributos de diseño plasmados para ambientes elegantes y confortables, formato 30x90. Acabado Mate

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка135047790
  • Тип продукцииCeramic tiles
  • Группа продукцииSolid finish
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-14
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)900
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка