Опубликуйте свои продукты
Porcelanato celler gris 300 x 600 mm
alfa para la vida real

Porcelanato celler gris 300 x 600 mm

Porcelanato con diseño tipo comentico en formato 30x60 ideal para pisos y paredes interiores y exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño en tecnología RealHD, sus atributos de diseño plasmados para ambientes elegantes y confortables.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка135048213
  • Тип продукцииCeramic tiles
  • Группа продукцииMarble finish
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-14
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)600
Связанные
  • Основной материалФарфор
  • Вспомогательный материалФарфор
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка