Опубликуйте свои продукты
Madera laminada h2o organic tobacco oak 12850X1920X80 mm
alfa para la vida real

Madera laminada h2o organic tobacco oak 12850X1920X80 mm

Las nuevas maderas laminadas reúne las mejores cualidades de los suelos de aspecto natural y de los pavimentos impermeables convencionales, gracias a la tecnología ORCA resiste a los líquidos por mas de 100 horas, tienen una excelente estabilidad térmica y con resistencia a los esfuerzo mecánicos, tienen 10-12 caras diferenciadoras, 90% de la madera utilizada proviene de bosques sostenibles

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка135050515
  • Тип продукцииCeramic tiles
  • Группа продукцииwood finish
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-14
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)12850
  • Глубина (мм)1920
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка