Опубликуйте свои продукты
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm
    alfa para la vida real

    Porcelanato porceflex moonstone carving 600 X 1200 mm

    Porceflex es nuestra nueva colección de porcelanato 60x120cm, con 5mm de espesor. Flexible y resistente, para espacios con mucha personalidad. Sus 5mm de espesor, hacen de Porceflex un producto fácil de manejar, técnicamente resistente y visualme

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка135050699
    • Тип продукцииCeramic tiles
    • Группа продукцииNatural stone finish
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-13
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)1200
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Вспомогательный материалФарфор
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка