Опубликуйте свои продукты
Porcelanato porceflex gold veine carving 600 X 1200 mm
alfa para la vida real

Porcelanato porceflex gold veine carving 600 X 1200 mm

Porceflex es nuestra nueva colección de porcelanato 60x120cm, con 5mm de espesor. Flexible y resistente, para espacios con mucha personalidad. Sus 5mm de espesor, hacen de Porceflex un producto fácil de manejar, técnicamente resistente y visualme

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка135050700
  • Тип продукцииCeramic tiles
  • Группа продукцииNatural stone finish
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-13
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)1200
Связанные
  • Основной материалФарфор
  • Вспомогательный материалФарфор
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка