Опубликуйте свои продукты
Tablón túnez rojo 15 x 15 cm
alfa para la vida real

Tablón túnez rojo 15 x 15 cm

La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal para tus proyectos; cero manchas y opciones infinitas de crear espacios impactantes combinando diversos tamaños y colores.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225000386
  • Тип продукцииQuarry tile
  • Группа продукцииQuarry tile
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)150
  • Глубина (мм)10
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка