Опубликуйте свои продукты
Zocalo M/Caña Industrial beige 24 x 12 cm
alfa para la vida real

Zocalo M/Caña Industrial beige 24 x 12 cm

Los acabados definen la calidad en la terminación de los espacios, contamos con el portafolio mas completo de piezas especiales de Gres para cubrir las necesidades específicas de cada espacio: remates, perfiles, esquinas, ángulos rectos, pasos de escalera, etc.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225000440
  • Тип продукцииQuarry special pieces
  • Группа продукцииQuarry outside cove base 245 X150
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)230
  • Глубина (мм)12
Ссылки
Связанные
  • Основной материалFireclay
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка