Опубликуйте свои продукты
Spanish Red Outside Cove Base 245
alfa para la vida real

Spanish Red Outside Cove Base 245

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225000453
  • Тип продукцииQuarry special pieces
  • Группа продукцииQuarry outside cove base 245 MM
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)74
  • Ширина (мм)245
  • Глубина (мм)12
Ссылки
Связанные
  • Основной материалFireclay
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка