Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
alfagres/products/70642226-c408-44bf-8498-1751a2756902
Главная страница
Категории
Напольная плитка
Tiles
Cerámica Stone café 45 x 45 cm
Доступно в Соединенные Штаты
alfa para la vida real
Отслеживать
Cerámica Stone café 45 x 45 cm
Cerámica marmolizada inspirada en los múltiples colores del mármol natural, con tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño con sus múltiples matices y vetas. Ideal para pisos y paredes en ambientes interiores.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
225006178
Тип продукции
Ceramic tiles
Группа продукции
Natural stone finish
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-06-04
Номер версии
1
Высота (мм)
450
Ширина (мм)
450
Глубина (мм)
7.4
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.alfa.com.co/producto/stone/
Инструкции по монтажу
https://www.alfa.com.co/staging/doc/MIM-CA-001-Manual-de-instalacion-y-mantenimiento-Ceramica.pdf
Техническое описание
https://www.alfa.com.co/staging/doc/AG-FT-002-BIIb-anexo-K_(Alfagres-Alfacer).pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Вспомогательный материал
Керамика
Разработано в
Колумбия
Страна-производитель
Колумбия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Напольная плитка - Tiles
Доступно в регионах:
Южная Америка
Северная Америка
Колумбия
Соединенные Штаты Америки
Эквадор
Похожие продукты
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Загрузить
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 15x30cm
Загрузить
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
Загрузить
alfa para la vida real
Cerámica provenzal iris 61 x 61 cm
Загрузить
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Загрузить
alfa para la vida real
Cerámica Pared imperio cafe 30 x 60 cm
Загрузить