Опубликуйте свои продукты
Malla flores azul 300 x 300 mm
Malla flores azul 300 x 300 mm
    alfa para la vida real

    Malla flores azul 300 x 300 mm

    Malla elaborada 100% con GRES ALFA combinando colores y texturas con acabado natural.

    Altamente combinable con todo el portafolio ALFA. Fácil de instalar y permite modulación

    para diferentes superficies. Ideales para darle toques de color y diseño a tus espacios

    Cпецификация
    • Malla elaborada 100% con GRES ALFA combinando colores y texturas con acabado natural.

      Altamente combinable con todo el portafolio ALFA. Fácil de instalar y permite modulación

      para diferentes superficies. Ideales para darle toques de color y diseño a tus espacios

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка225010484
    • Тип продукцииCeramic tiles
    • Группа продукцииSolid finish
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-29
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Колумбия
    Соединенные Штаты Америки
    Эквадор