Hd Lisboa Habano 305X600 mmHd Lisboa Habano 305X600 mm
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
ALFA

Hd Lisboa Habano 305X600 mm

Alta resistencia al deslizamiento, Tecnología de impresión HD, Varios formatos, Caras diferenciadas, Resistente a las manchas.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225015656
  • Тип продукцииCeramic tiles
  • Группа продукцииNatural stone finish
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)305
  • Глубина (мм)8.4
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Колумбия
Соединенные Штаты Америки
Эквадор