Terrazo PN5 300X300 mm
Alfagres

Terrazo PN5 300X300 mm

Our pre-polished Terrazzo tiles are ideal for spaces such as terraces, balconies or outdoor squares. They not only contribute to the design of the space but also provide an ideal support against slipping. They self-manage the dirt typical of these spaces through their indentations, remaining as new over time.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225017477
  • Тип продукцииTerrazo
  • Группа продукцииTerrazo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)300
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)28
Связанные
  • Основной материалCementitious
  • Вспомогательный материалCementitious
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Колумбия
Соединенные Штаты Америки
Эквадор