Опубликуйте свои продукты
Baldosa prepulida listones gris 30 x 30 cm
alfa para la vida real

Baldosa prepulida listones gris 30 x 30 cm

Nuestras baldosas de Terrazo prepulidas son ideales para espacios como terrazas, balcones o plazoletas al aire libre. No solo aportan al diseño del espacio sino que brindan un soporte ideal contra el deslizamiento y lo mejor: auto gestionan la suciedad propia de estos espacios a través de sus hendiduras manteniéndose como nuevas en el tiempo.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225018233
  • Тип продукцииTerrazo
  • Группа продукцииTerrazo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)300
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)28
Связанные
  • Основной материалCementitious
  • Вспомогательный материалCementitious
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка