Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
alfagres/products/2ae74dd9-e259-4b39-ad58-8a800d8835ed
Главная страница
Категории
Напольная плитка
Tiles
Ceramic tile tiza grey 305x600 mm
Доступно в Соединенные Штаты
alfa para la vida real
Отслеживать
Ceramic tile tiza grey 305x600 mm
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
225020606
Тип продукции
Ceramic tiles
Группа продукции
concrete finish
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-06-04
Номер версии
1
Высота (мм)
600
Ширина (мм)
305
Глубина (мм)
8.4
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.alfa.com.co/producto/tiza/
Инструкции по монтажу
https://www.alfa.com.co/staging/doc/MIM-CA-001-Manual-de-instalacion-y-mantenimiento-Ceramica.pdf
Техническое описание
https://www.alfa.com.co/staging/doc/AG-FT-002-BIIb-anexo-K_(Alfagres-Alfacer).pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Вспомогательный материал
Керамика
Разработано в
Колумбия
Страна-производитель
Колумбия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Напольная плитка - Tiles
Доступно в регионах:
Южная Америка
Северная Америка
Колумбия
Соединенные Штаты Америки
Эквадор
Похожие продукты
alfa para la vida real
Porcelagres Cementi Duna Beige 30x30cm
Загрузить
alfa para la vida real
Porcelagres Deco Luna Multicolor 15x30cm
Загрузить
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm
3.8
(
8
)
Загрузить
alfa para la vida real
Ceramic tile tanger 450x450 mm
Загрузить
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
Загрузить
alfa para la vida real
Cerámica Toscana gris 61 x 61 cm
Загрузить