Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
alfagres/products/12d19677-aa85-47ba-9b3c-bb5dabd6d5fa
Главная страница
Категории
Строительные материалы
Другое
Cerámica Boticcino
Доступно в Соединенные Штаты
alfa para la vida real
Отслеживать
Cerámica Boticcino
Cerámica ideal para crear ambientes naturales que se logran por su tecnología RealHD. Lo que permite crear espacios amplios con colores claros, para pisos en ambientes interiores.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
225023850
Тип продукции
Ceramic tiles
Группа продукции
Natural stone finish
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-10-30
Номер версии
1
Ширина (мм)
305
Глубина (мм)
450
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.alfa.com.coceramica-boticcino-000000000225023850/p
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Вспомогательный материал
Керамика
Разработано в
Колумбия
Страна-производитель
Колумбия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительные материалы - Other
Похожие продукты
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Загрузить
alfa para la vida real
Cerámica craquele
Загрузить
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Загрузить
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Загрузить
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Загрузить
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Загрузить