Cienaga azul 200x200Cienaga azul 200x200
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
ALFA

Cienaga azul 200x200

"Con un aire de historia y tradición, de sobriedad y elegancia, estos hidráulicos logran un estilo vintage gracias al efecto desgastado que se le da a su gama de azules."
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225026264
  • Тип продукцииTerrazo
  • Группа продукцииGran Terrazo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)6.6
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCementitious
  • Вспомогательный материалCementitious
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Колумбия
Соединенные Штаты Америки
Эквадор