Опубликуйте свои продукты
Cerámica madera castaño gris 15 x 60 cm
alfa para la vida real

Cerámica madera castaño gris 15 x 60 cm

Cerámica ideal para crear ambientes rústicos. Diseño tipo madera con tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la madera con sus múltiples matices, vetas y nudos, para pisos en ambientes interiores.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225026305
  • Тип продукцииTerrazo
  • Группа продукцииGran Terrazo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)150
  • Глубина (мм)9
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCementitious
  • Вспомогательный материалCementitious
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка