Опубликуйте свои продукты
Cerámica HD Praga bronce 61 x 61 cm
alfa para la vida real

Cerámica HD Praga bronce 61 x 61 cm

Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225026446
  • Тип продукцииCeramic tiles
  • Группа продукцииOrnamental finish
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)610
  • Ширина (мм)610
  • Глубина (мм)18.06
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Вспомогательный материалBronze
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка