Опубликуйте свои продукты
Cerámica nordico beige coral
Cerámica nordico beige coral
Cerámica nordico beige coral
Cerámica nordico beige coral
    alfa para la vida real

    Cerámica nordico beige coral

    Cerámica en formato30x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

    con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

    atemporales.

    Cпецификация
    • Cerámica en formato30x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

      con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

      atemporales.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка225027380
    • Тип продукцииCeramic tiles
    • Группа продукцииNatural stone finish
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-28
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка