Опубликуйте свои продукты
Tayrona colors caribe 400 x 400 mm
Tayrona colors caribe 400 x 400 mm
Tayrona colors caribe 400 x 400 mm
    alfa para la vida real

    Tayrona colors caribe 400 x 400 mm

    La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

    temperatura baja y adaptando a colores en tendencia

    Cпецификация
    • La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

      temperatura baja y adaptando a colores en tendencia

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка225027487
    • Тип продукцииTerrazo
    • Группа продукцииTerrazo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-13
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалCementitious
    • Вспомогательный материалCementitious
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Колумбия
    Соединенные Штаты Америки
    Эквадор