Опубликуйте свои продукты
Cerámica brick pared Metro  celeste 90 x 270 mm
Cerámica brick pared Metro  celeste 90 x 270 mm
Cerámica brick pared Metro  celeste 90 x 270 mm
    alfa para la vida real

    Cerámica brick pared Metro celeste 90 x 270 mm

    Cerámica decorativa tipo BRICK, en colores vibrantes ideal para paredes en baños, cocinas, salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efectos visuales que inciden con la luz. Acabados brillantes y satinados.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка225027569
    • Тип продукцииCeramic tiles
    • Группа продукцииSolid finish
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-13
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)90
    • Глубина (мм)270
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка