Опубликуйте свои продукты
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
    alfa para la vida real

    Ceramica nube sepia 150 x 600 mm

    La serie nube es el resultado de un proceso creativo que busca capturar la apariencia y

    la estética del cemento con una paleta de colores neutros

    Cпецификация
    • La serie nube es el resultado de un proceso creativo que busca capturar la apariencia y

      la estética del cemento con una paleta de colores neutros

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка225027819
    • Тип продукцииCeramic tiles
    • Группа продукцииSolid finish
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-28
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)150
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка